Publier vos produits
10" Base Support

10" Base Support

Traduit par Google,

Les supports de base InnoFlue sont un composant essentiel conçu pour assurer la stabilité structurelle et le soutien des parties verticales des systèmes d'évacuation. Conçus avec durabilité et précision technique, ils assurent une répartition et une absorption optimales du poids et des contraintes du système d'évacuation. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les supports de base InnoFlue contribuent au respect des réglementations en matière de support.

  • Aide à maintenir la conformité avec les réglementations de support.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010012208Part number250406601730TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross650.24 mm / 25.6 inchHeight1073.15 mm / 42.2 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth271.78 mm / 10.7 inchNet weight9.05 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length330.2 mm / 13 inchPackaging / Trade height690.88 mm / 27.2 inchNumber per packaging1Gross weight10.991 kg / 24.2 lbsPackaging / Trade width596.9 mm / 23.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.10-basesupport
  • Famille de produitsBase Supports
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork