Publier vos produits
3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

Traduit par Google,

Fabriqués en polypropylène homologué UL1738 et ULCS636, les conduits concentriques InnoFlue intègrent l'admission d'air de combustion à la technologie d'évacuation d'air de pointe de Centrotherm grâce à un extérieur blanc poudré esthétique. Ils offrent la même solution de ventilation simple et efficace, tout en réduisant le nombre de composants et les pénétrations dans les murs et le toit. Étanchéifiez les conduits concentriques sans colle, apprêt ni solvant.

  • Le système d'admission/échappement intégré réduit les composants et les pénétrations dans les murs/toits.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • L'extérieur blanc poudré offre une apparence esthétique agréable
  • Gamme complète d'adaptateurs, d'accessoires et de terminaisons.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400300300GTIN0815010011867Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight139 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth139 mm / 5.5 inchNet weight0.801 kg / 1.8 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height139 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.801 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width139 mm / 5.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-5-x-12-concentric-pps-st-vent-length
  • Famille de produitsVent Lengths
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork