Publier vos produits
12" to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

12" to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

Traduit par Google,

Les adaptateurs InnoFlue sont approuvés par le fabricant pour une utilisation sur des marques/modèles spécifiques de chaudières, chauffe-eau et chaudières nécessitant un drain et un manchon antivibratoire. Consultez le manuel d'utilisation Centrotherm pour trouver l'adaptateur spécifique à l'appareil concerné. Les adaptateurs InnoFlue ont subi des tests rigoureux et sont conçus pour s'adapter à InnoFlue au niveau du raccordement de la chaudière. Veuillez toujours suivre le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

  • Approuvé pour une utilisation par des fabricants d'appareils électroménagers de confiance.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • Le drain intégré et le soufflet d'isolation des vibrations aident à gérer la condensation et les vibrations.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12'' to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0810017294411Part number250408700710TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross378.46 mm / 14.9 inchHeight591.82 mm / 23.3 inchWidth327.66 mm / 12.9 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length378.46 mm / 14.9 inchPackaging / Trade height591.82 mm / 23.3 inchNumber per packaging1Gross weight4.445 kg / 9.8 lbsPackaging / Trade width327.66 mm / 12.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-to-12-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • Famille de produitsAppliance adaptors
  • Groupe de produitsSingle wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork