Publier vos produits
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

Traduit par Google,

Le coude à 90° de 125 mm d'Ubbink Aerfoam permet des changements de direction fluides au sein du système Aerfoam. Fabriqué en mousse EPE légère et isolante, il contribue à prévenir la condensation, à réduire les pertes de chaleur et à absorber le bruit. Ce coude se raccorde facilement aux autres composants Aerfoam grâce à des connecteurs dédiés et peut être fixé solidement aux murs ou aux plafonds à l'aide de supports. Il est idéal pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée et les pompes à chaleur.

  • Isolation pour éviter la condensation et minimiser les pertes de chaleur
  • Matériau insonorisant pour un meilleur confort intérieur
  • Connexion mécanique facile et montage sécurisé
  • Léger et facile à découper, assurant une installation rapide et sans effort
  • résistant aux chocs
Spécification
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Bend angle: 90°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Spécifications techniques
  • Réference unique.125mm-aerfoam-insulated-duct-90-bend
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork