Publier vos produits
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct T-Piece

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct T-Piece

Traduit par Google,

Le raccord en T Ubbink Aerfoam de 125 mm permet la dérivation du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Très léger, il est extrêmement facile et sûr à installer. Tous les éléments Aerfoam s'assemblent grâce à des raccords mécaniques robustes et étanches. Ils peuvent également être fixés solidement aux murs ou aux plafonds à l'aide de supports. Aerfoam est idéal pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée et les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire.

  • Isolée pour minimiser les risques de condensation et de pertes d'énergie.
  • Connexion et montage mécaniques faciles.
  • Léger et facile à découper, assurant une installation rapide.
  • Résistant aux chocs.
Spécification
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Configuration: T-junction connection

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Branching air distribution within ventilation systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Spécifications techniques
  • Réference unique.125mm-aerfoam-insulated-duct-t-piece
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork