Publier vos produits
150mm to 4" Reducer

150mm to 4" Reducer

Traduit par Google,

Les réducteurs InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à des diamètres plus petits tout en maintenant le débit des gaz de combustion. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les réducteurs InnoFlue optimisent la disposition des conduits d'évacuation pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name150mm to 4'' ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010012802Part number250408200120TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross238.76 mm / 9.4 inchHeight156.46 mm / 6.2 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth156.46 mm / 6.2 inchNet weight0.32 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length238.76 mm / 9.4 inchPackaging / Trade height156.46 mm / 6.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.318 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width156.46 mm / 6.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.150mm-to-4-reducer
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis