Publier vos produits
3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

Traduit par Google,

Passez facilement d'InnoFlue Concentric à InnoFlue Simple Paroi grâce à l'adaptateur InnoFlue Concentric vers Twin-Pipe. Répondez à tous vos besoins de ventilation et surmontez facilement les imprévus grâce à cet adaptateur polyvalent qui optimise les meilleures options des deux gammes de produits InnoFlue. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les adaptateurs InnoFlue Concentric sont une option conviviale, certifiée UL1738 et ULCS636 par l'ICC.

  • Transition transparente entre les composants InnoFlue Single Wall et InnoFlue Concentric.
  • Les options configurables gèrent facilement tous les obstacles et permettent une polyvalence maximale.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3''/5'' Concentric to Twin Pipe AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010010228Part number250408500170TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth257 mm / 10.1 inchNet weight0.617 kg / 1.4 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.617 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width257 mm / 10.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-5-concentric-to-twin-pipe-adaptor
  • Famille de produitsAdaptors
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork