Publier vos produits
3" Base Support

3" Base Support

Traduit par Google,

Les supports de base InnoFlue sont un composant essentiel conçu pour assurer la stabilité structurelle et le soutien des parties verticales des systèmes d'évacuation. Conçus avec durabilité et précision technique, ils assurent une répartition et une absorption optimales du poids et des contraintes du système d'évacuation. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les supports de base InnoFlue contribuent au respect des réglementations en matière de support.

  • Aide à maintenir la conformité avec les réglementations de support.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010010235Part number250406101690TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth270 mm / 10.6 inchNet weight0 kg / 0 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0 kg / 0 lbsPackaging / Trade width270 mm / 10.6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-basesupport
  • Famille de produitsBase Supports
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork