Publier vos produits
3" to 2" Eccentric Reducer with stop

3" to 2" Eccentric Reducer with stop

Traduit par Google,

Les réducteurs excentriques InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à un diamètre plus petit tout en surmontant tous les obstacles grâce à leur conception excentrique. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les réducteurs excentriques InnoFlue optimisent la disposition des conduits pour une efficacité maximale. Les réducteurs excentriques sont disponibles en différentes combinaisons de diamètres pour répondre à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" to 2" Eccentric Reducer with stopPart number250408104820GTIN0815010012376DimensionsLength gross137 mm / 5.4 inchHeight88 mm / 3.5 inchWidth88 mm / 3.5 inchNet weight0.072 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.072 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width88 mm / 3.5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length137 mm / 5.4 inchPackaging / Trade height88 mm / 3.5 inch

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-to-2-eccentric-reducer-with-stop
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork