Publier vos produits
3" x 40' Flex Vent Length

3" x 40' Flex Vent Length

Traduit par Google,

Fabriqués en polypropylène flexible homologué UL1738 et ULCS636, les conduits InnoFlue Flex offrent une solution de modernisation rapide pour de nombreuses applications de ventilation complexes. Ils permettent des déports jusqu'à 45° et utilisent la construction existante sans créer de pénétrations de toiture supplémentaires. Les conduits InnoFlue Flex sont homologués sans dégagement aux matériaux combustibles et offrent une solution légère et polyvalente pour des applications de ventilation autrement complexes.

  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Conçu pour des applications de modernisation rapide dans les constructions existantes.
  • Durable et léger.
  • Une gamme complète d'accessoires et de composants simplifie l'installation.
  • Kits de ventilation B, de cheminée et de composants disponibles.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 40' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013854Part number250401102670TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross770 mm / 30.3 inchHeight437 mm / 17.2 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth765 mm / 30.1 inchNet weight8.135 kg / 17.9 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length770 mm / 30.3 inchPackaging / Trade height437 mm / 17.2 inchNumber per packaging1Gross weight8.135 kg / 17.9 lbsPackaging / Trade width765 mm / 30.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-x-40-flex-vent-length
  • Famille de produitsFlex Vent Lengths
  • Groupe de produitsFlex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork