Publier vos produits
4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

Traduit par Google,

Passez facilement de l'InnoFlue simple paroi à l'InnoFlue concentrique grâce à l'adaptateur InnoFlue double tube vers concentrique. Répondez à tous vos besoins de ventilation et surmontez facilement les imprévus grâce à cet adaptateur polyvalent qui optimise les meilleures options des deux gammes de produits InnoFlue. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les adaptateurs concentriques InnoFlue sont une option conviviale, certifiée UL1738 et ULCS636 par l'ICC.

  • Transition transparente entre les composants InnoFlue Single Wall et InnoFlue Concentric.
  • Les options de configuration gèrent facilement tous les obstacles et permettent une polyvalence maximale.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Twin Pipe to 4''/6'' Concentric AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010016541Part number250408400130TechnicalColorGrayMaterialPPsMaterial air inlet pipePPsSystem typeConcentricMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross534 mm / 21 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355 mm / 14 inchNet weight1.383 kg / 3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7307933010Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length534 mm / 21 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.383 kg / 3 lbsPackaging / Trade width355 mm / 14 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-twin-pipe-to-4-6-concentric-adaptor
  • Famille de produitsAdaptors
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork