Publier vos produits
6" x 120" Vent Length

6" x 120" Vent Length

Traduit par Google,

Fabriqués en polypropylène homologué UL1738 et ULCS636, les conduits d'aération InnoFlue constituent l'élément central de notre système de ventilation de pointe. Conçus pour résister à des températures de gaz de combustion allant jusqu'à 110 °C, les conduits d'aération InnoFlue offrent une solution de ventilation écologique qui s'installe rapidement sans colle, apprêt ni solvant. À paroi mince et légers, ils allient performance et durabilité.

  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Conçu pour une ventilation à haute efficacité jusqu'à 230 °F (110 °C).
  • Durable et léger.
  • Le joint intégré assure une étanchéité à l'air sans colle, apprêt ou solvant.
  • Disponible dans des longueurs allant jusqu'à 10 pieds, les meilleures de l'industrie.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017265Part number250400402530TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross184.15 mm / 7.2 inchHeight3162.3 mm / 124.5 inchWidth184.15 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade width184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade length184.15 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height3162.3 mm / 124.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-x-120-vent-length
  • Famille de produitsVent Lengths
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork