Publier vos produits
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Traduit par Google,

Le support mural Ubbink Aerfoam de 180 mm peut être utilisé pour fixer des conduits et des raccords de même diamètre aux murs ou aux plafonds.

  • Conçu pour une installation rapide et simple.
  • Fournit un support solide et stable pour les conduits Aerfoam.
  • Adapte parfaitement aux dimensions des conduits Aerfoam.
Spécification
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Spécifications techniques
  • Réference unique.aerfoam-180mm-wall-bracket
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC010536
  • Nom ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-33 19 00
  • Titre OmniClassCooling and Freeze Components