Publier vos produits
Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Traduit par Google,

Les anneaux de restriction d'air internes Ubbink Air Excellent DBOX, installés dans le boîtier de distribution, permettent un réglage précis du débit d'air dans chaque conduit, garantissant ainsi une ventilation optimale. Chaque anneau comporte douze réglages, déterminés par le configurateur Aerflux qui indique le nombre d'anneaux à retirer. Les anneaux s'installent facilement par simple pression et se retirent rapidement pour le nettoyage ou la maintenance.

  • Contrôle précis du débit d'air pour chaque conduit individuellement
  • Réglage facile et sans outil
Spécification
  • Specifications

    • Function: Internal airflow restriction component

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Adjusting airflow within duct distribution systems

    • Installation: Installed inside distribution box connections

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-dbox-internal-air-restrictor-ring
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork