Publier vos produits
B-Vent Support Bracket

B-Vent Support Bracket

Traduit par Google,

Offrant un support porteur lorsqu'il est monté entre les solives de plancher, le support InnoFlue B-Vent s'installe facilement et s'intègre aux supports de base InnoFlue. Les conduits verticaux complexes sont traités avec simplicité et offrent une solution à un problème courant des systèmes d'évacuation. Installez le support InnoFlue pour soutenir les systèmes InnoFlue Flex et Single Wall.

  • Fournit un support vertical aux systèmes de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • S'intègre parfaitement avec InnoFlue Flex et Single Wall.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct NameB-Vent Support BracketTrade nameInnoFlueGTIN0815010018071Part number250410003460TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross470 mm / 18.5 inchHeight102 mm / 4 inchWidth293 mm / 11.5 inchNet weight0.607 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length470 mm / 18.5 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchNumber per packaging1Gross weight0.607 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width293 mm / 11.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.b-ventsupportbracket
  • Famille de produitsBase Supports
  • Groupe de produitsFlex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork