Publier vos produits
Short John Ball Valve Siphon

Short John Ball Valve Siphon

Traduit par Google,

Le siphon à clapet à bille InnoFlue Short John se fixe à n'importe quel drain InnoFlue®, permettant ainsi l'écoulement des condensats. Son clapet à bille unique garantit le confinement des gaz de combustion à haute pression. Livré avec des accessoires supplémentaires permettant différentes configurations de siphon, notamment des raccords cannelés et à compression. Evacuez facilement les condensats grâce à ce siphon ergonomique et intuitif.

  • Conçu pour évacuer efficacement les condensats du système.
  • S'intègre à n'importe quel drain InnoFlue.
  • Diverses options de configuration offrent des applications polyvalentes.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.shortjohnballvalvesiphon
  • Famille de produitsCondensate Management
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork