Publier vos produits
Bola L - Lampe boule lumineuse du Mexique - Suspension Luminaire en cuivre, lampe boule en cuivre
Bola L - Lampe boule lumineuse du Mexique - Suspension Luminaire en cuivre, lampe boule en cuivre
Bola L - Lampe boule lumineuse du Mexique - Suspension Luminaire en cuivre, lampe boule en cuivre
Bola L - Lampe boule lumineuse du Mexique - Suspension Luminaire en cuivre, lampe boule en cuivre
    Cerames

    Bola L - Lampe boule lumineuse du Mexique - Suspension Luminaire en cuivre, lampe boule en cuivre

    Les lampes en cuivre font également partie de la collection de produits fabriqués à la main au Mexique par des artisans talentueux. Chaque pièce est authentique et unique. L'abat-jour du plafonnier en cuivre est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité et sa surface est également décorée. La lampe en cuivre est un objet très durable et pratique, et la couche de patine appliquée empêche la formation de neige et prolonge la durée de vie des produits. La lampe mexicaine est une suspension simple, qui conviendra parfaitement comme éclairage principal d'une chambre à coucher ou d'un salon et mettra en valeur la beauté de l'ensemble de l'intérieur. La lampe suspendue donne une lumière douce et agréable à l'œil, car elle est fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité. Cette lampe suspendue est parfaite pour les amateurs de lampes fabriquées dans des matériaux aux reflets délicats. Notre collection de produits en cuivre cache le désir de faire revivre l'époque où les objets utilitaires accompagnaient l'homme presque toute sa vie, et pas seulement pour un moment ; en choisissant de tels articles, vous les invitez chez vous pour longtemps. Les lampes, lavabos, éviers et baignoires en cuivre forgé faits à la main sont la quintessence d'un style raffiné, qui puise dans la tradition séculaire des artisans mexicains. À l'âge d'or de la forge du cuivre, la ville de Santa Clara del Cobre, célèbre pour sa production de bols en cuivre, dépendait entièrement de l'artisanat du cuivre.

    Spécification
      • Matériau : cuivre forgé à la main
      • Dimensions : diamètre 40 cm
      • Hauteur : 37 cm
      • Comprend :
      • Arbre de lampe forgé par un artiste au Mexique
      • Expédition rapide depuis notre entrepôt en Pologne
      • Possibilité d'échanger ou de retourner le produit sans justification
      • Emballage sécurisé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bola-l-copper-ceiling-pendant-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers