Publier vos produits
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15

    Traduit par Google,

    Bordure en béton préfabriqué en finition grise à deux couches, type C5 chanfreiné (25x15 cm)

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 82,00

    - Unités/ml = 1,00

    - kg/ml = 82,00

    - Unités/palette = 18

    - Kgs/palette = 1500

    Spécification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado C5 (25x15 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bordillo_Achaflanado_100x25x15
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBordillo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)82
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    Portugal