Publier vos produits
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™

    Porcelain Pavers - Earth Tone Series™

    Traduit par Google,

    Effet Terre

    Conçu pour créer une atmosphère chaleureuse et respectueuse de la nature dans un produit de pavé de porcelaine et la palette de couleurs se compose de terre ou de sol et fait référence à des couleurs plus naturelles trouvées dans la nature telles que le sol brun, le ciel gris, ainsi que le soleil rouge. Plus généralement, il fait référence aux « couleurs neutres », qui sont atténuées et plates dans une émulation de couleurs naturelles. Des couleurs neutres peuvent être créées en mélangeant deux couleurs complémentaires ou en combinant une couleur pure avec du blanc, du noir ou du gris. Les couleurs neutres pures comprennent le noir, le blanc et tous les gris, tandis que les teintes presque neutres comprennent les bruns, le bronzage et les couleurs plus foncées.

    Finition monochrome

    Nos pavés de porcelaine de la série Earthtone sont conçus pour imiter les pavés de béton monochromatiques traditionnels sablés sans l'efflorescence et l'entretien requis pour le béton. Entièrement non poreux, ils ne tacheront pas et ne nécessiteront aucun scellement. Résistance au glissement extrêmement élevée pour toutes les finitions, assure une surface de sol sûre.


    Pavés de toit, Pavés de pont, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

    Spécification
    • Standard Sizes:
      24”x 24″
      12”x 24″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-tech-porcelain-pavers-earth-tone-series
    • Famille de produitsPorcelain Roof Pavers
    • Groupe de produitsEarth-tone Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.4
    • Largeur (pouces)23.4
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers