Publier vos produits
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Traduit par Google,

    Pavé en béton préfabriqué en finition à deux couches, mesurant 30x15x10 cm, adapté aux piétons et aux zones de trafic intense. Disponible en version écologique avec traitement photocatalytique ECO-LASTRO, réalisé avec le ciment TX ARIA d'ITALCIMENTI.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Gris, Jaune, Beige, Blanc, Grenat, Marron, Noir, Rouge, Vert (autres coloris sur demande).

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 9,90

    - Unités/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 217,80

    - Unités/palette = 147

    - Kgs/palette = 1460

    Spécification
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 30x15x10 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico intenso. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adoquin_Langosteira
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsAdoquín
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles