Publier vos produits
Adoquín de hormigón modelo Rústico
Adoquín de hormigón modelo Rústico

    Adoquín de hormigón modelo Rústico

    Traduit par Google,

    Pavé en béton préfabriqué en finition bicouche, mesurant 9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cm, adapté à l'usage piétonnier et à la circulation automobile occasionnelle. Disponible en version écologique avec traitement photocatalytique ECO-LASTRO, réalisé avec le ciment TX ARIA d'ITALCIMENTI.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Gris, Jaune, Beige, Blanc, Grenat, Marron, Noir, Rouge, Vert (autres coloris sur demande)



    Spécification
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adoquin_Rustico
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsAdoquín
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles