Publier vos produits
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x3,5
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x3,5

    Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x3,5

    Traduit par Google,

    Dalle préfabriquée en béton de type hydraulique, avec une finition de surface podotactile de boutons, de tubes ou directionnelle, avec un certain nombre d'éléments au choix, mesurant 40x40x3,5 cm, adaptée à un usage piétonnier.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Gris, Jaune, Beige, Blanc, Grenat, Marron, Noir, Rouge, Vert (autres coloris sur demande)

    Données techniques:

    - Unités/m2 = 6,25

    - Unités/palette = 114

    - Kgs/palette = 1380

    Spécification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Baldosa_Hidraulica_Podotactil_40x40x3
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBaldosa hidráulica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles