Publier vos produits
Bordillo Sendas Recto de hormigón
Bordillo Sendas Recto de hormigón

    Bordillo Sendas Recto de hormigón

    Traduit par Google,

    Bordure en béton préfabriquée en finition grise à deux couches, type Sendas Recto, mesure 100x22x15 cm.

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 70,50

    - Unités/ml = 1,00

    - kg/ml = 70,50

    - Unités/palette = 21

    - Kgs/palette = 1500

    Spécification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Recto de medidas 100x22x15 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bordillo_Sendas_Recto
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBordillo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)70.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles