Publier vos produits
Losa de hormigón de 60x40x6
Losa de hormigón de 60x40x6

    Losa de hormigón de 60x40x6

    Traduit par Google,

    Dalle préfabriquée en béton en finition bicouche, avec bords sans chanfrein, mesurant 60x40x6 cm, adaptée à un usage piétonnier. Disponible en version écologique avec traitement photocatalytique ECO-LASTRO, réalisé avec le ciment TX ARIA d'ITALCIMENTI.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Gris, Jaune, Beige, Blanc, Grenat, Marron, Noir, Rouge, Vert (autres coloris sur demande).

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 30,00

    - Unités/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 124,80

    - Unités/palette = 49

    - Kgs/palette = 1470

    Spécification
    • Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes sin bisel, de medidas 60x40x6 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1339:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga rotura (N) = Clase 30 – Marcado 3

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 2 - Marcado T

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 63

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Losa_hormigon_60x40x6
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsLosa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles

    Disponibilité de la région

    L'Europe