Publier vos produits
Madera Sabino 60X60

Madera Sabino 60X60

Traduit par Google,
Notre carreau de céramique brillant Madera Sabino 60x60 gris est un choix classique qui ravive l'élégance des espaces et s'harmonise facilement avec une grande variété de couleurs en décoration intérieure. Remarquable par son intégration de finitions brillantes et de reliefs, notre Madera Sabino 60x60 est une excellente alternative pour les projets visant à créer une atmosphère à la fois naturelle et sophistiquée.
Spécification
  • Name: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.203060-madera-sabino-60x60
  • Famille de produitsMadera
  • Groupe de produits60X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord