Publier vos produits
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60

    Monferrato Gris 60X60

    Traduit par Google,
    Le Monferrato est l'une des régions viticoles les plus importantes d'Italie. Célèbre pour ses caves creusées dans la roche, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
    Spécification
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203097-monferrato-gris-60x60
    • Famille de produitsOutdoor / Slip Resistant
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord