Publier vos produits
Andaluz 60X60
Andaluz 60X60

    Andaluz 60X60

    Traduit par Google,
    « Andaluz 60x60 : L’élégance du design hydraulique dans votre nouveau projet. Inspiré par le riche patrimoine architectural andalou, ce carreau de céramique 60x60 allie la beauté intemporelle du design hydraulique à une haute résistance, idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux à fort passage. Son esthétique vintage aux influences orientales apporte un caractère unique et sophistiqué à tout environnement. Découvrez Andaluz et transformez vos sols en un chef-d’œuvre. »
    Spécification
    • Name: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203157-andaluz-60x60
    • Famille de produitsHidraulico
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord