Publier vos produits
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101

    Vita Estructurado 31X101

    Traduit par Google,
    La vie prend une autre dimension lorsque les espaces nous enveloppent. Avec un design qui évoque chaleur, sincérité et bien-être, Vita Estructurado transforme chaque mur en un havre de paix. Sa surface structurée, associée à une douce teinte beige et une finition brillante, crée une atmosphère intime et sereine, idéale pour rénover n'importe quelle pièce de la maison. Inspiré par la lumière du jour qui accompagne nos moments les plus intimes, ce carrelage en céramique ne cherche pas à attirer l'attention : il se laisse sentir, comme une présence subtile et réconfortante. Parfait pour une pose sur les murs intérieurs et même sur les sols des pièces humides comme les abords de piscine, Vita Estructurado est bien plus qu'un simple revêtement : c'est une façon de rendre chaque espace accueillant et chaleureux.
    Spécification
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203176-vita-estructurado-31x101
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord