Publier vos produits
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60

    Notte Nero 60X60

    Traduit par Google,
    Notte Nero capture l'essence d'une nuit minérale profonde. Son design évoque un marbre sombre à l'intensité énigmatique, rehaussé de détails blancs et rouille qui suggèrent le passage du temps et l'érosion naturelle. Sa surface mate, douce au toucher, renforce le caractère sobre et intemporel du design, tandis que son format 60x60 offre une grande polyvalence d'utilisation. Une pièce discrète qui marque les esprits : une présence élégante, raffinée et sereine pour les intérieurs qui privilégient un design essentiel et une profondeur visuelle.
    Spécification
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203201-notte-nero-60x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord