Publier vos produits
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60

    Berlino Cimento 60X60

    Traduit par Google,
    Berlino Cimento 60x60 incarne la modernité urbaine par excellence. Sa teinte polyvalente et élégante renforce l'identité des projets commerciaux et d'entreprise, offrant un rendu visuel percutant allié à la robustesse nécessaire aux zones à fort passage.
    Spécification
    • Name: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, interior fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors, and private offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203209-berlino-cimento-60x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord