Publier vos produits
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified

    Ginevra 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Notre carreau de céramique brillant Ginevra 60x60 est l'une de nos créations les plus conceptuelles. Inspiré par les vagues de l'océan, il capture l'essence du marbre et leur magnétisme, insufflant aux espaces une sérénité dynamique. Sa finition brillante et ses bords rectifiés en font un choix idéal pour toutes les pièces de la maison.
    Spécification
    • Name: GINEVRA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231024-ginevra-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela