Publier vos produits
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Le carreau de céramique Tellus Gris 58,4 x 118,4 cm rend hommage à Tellus, la Terre-Mère de la mythologie romaine, et reflète dans son design la force, l'équilibre et le naturel des matériaux qui résistent à l'épreuve du temps. Son esthétique grise, évoquant le ciment, offre une base sobre et contemporaine, idéale pour les projets architecturaux en quête d'un lien authentique avec l'essentiel.
    Spécification
    • Name: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord