Publier vos produits
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101

    Neutra Dark 31X101

    Traduit par Google,
    Le point de départ pour construire la meilleure version de vous-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des jours où l'on a simplement besoin d'un espace pour respirer… Pour faire une pause, réfléchir, ou simplement être, sans avoir à tout ressentir. Instinctivement, on recherche ce coin où rien ne nous submerge, où tout est en harmonie. Inspirée par le pouvoir de la neutralité émotionnelle, Neutra vous invite à créer des environnements où le silence visuel se mue en clarté intérieure. Dans ces espaces sereins, les idées s'organisent, les décisions s'imposent et l'essentiel se révèle. Neutra est un fondement intemporel qui soutient en silence, qui accompagne sans distraire.
    Spécification
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203175-neutra-dark-31x101
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord