Publier vos produits
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduit par Google,
    Toba, inspirée par la roche volcanique qui porte son nom, capture l'essence unique des roches volcaniques et la rend accessible à tous les amoureux de l'exotisme et de la nature dans toute sa splendeur.
    Spécification
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord