Publier vos produits
Planche ceramique TABLERO 100

Planche ceramique TABLERO 100

Planche ceramique pour couvertures, épaisseur 4 cm, grand format. Finition droite ou biseautée.
Spécification
  • Planche ceramique pour couvertures. Nom: TABLERO 100. Résistance à la flexion ≥ 123 daN. Planéité ≤ 5 mm. Masse minimale 9.200 gr. Mesures (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 unités m2.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TABLERO_100
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsBricks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)9.15
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCPanelboards
  • Code UNSPSC39121103
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71
  • Description de l'Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 19 00
  • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction