Publier vos produits
Planche ceramique TABLERO 90
Planche ceramique TABLERO 90
Planche ceramique TABLERO 90

    Planche ceramique TABLERO 90

    Planche ceramique pour couvertures, épaisseur 4 cm, grand format.
    Spécification
    • Planche ceramique pour couvertures. Nom: TABLERO 90. Résistance à la flexion ≥ 123 daN. Planéité ≤ 5 mm. Masse minimale 8.250 gr. Mesures (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 unités m2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TABLERO_90
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsBricks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCPanelboards
    • Code UNSPSC39121103
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction