Publier vos produits
Tuile Canal 40
Tuile Canal 40
Tuile Canal 40
Tuile Canal 40
Tuile Canal 40
Tuile Canal 40

    Tuile Canal 40

    2.6 sur 5 étoiles2.6(8 Avis)

    La tuile canal est la plus traditionnelle de notre catalogue. Elle a été introduite en Espagne par les Arabes et elle est la tuile que durant des années a été installée en Espagne. C'est une tuile de grande polyvalence dans l'installation qui a une excellente robustesse grâce à la matière première et à la technologie de pressage que nous utilisons dans la production.

    La vaste gamme de couleurs que nous fabriquons permet à la tuile d'être utilisée dans la restauration de tout type de vieux toits et au même temps d'être installé sur les toits des maisons d'architecture contemporaine. 

    Spécification
    • Longueur: 454 mm  
      Max. Largeur: 202 mm  
      Min. Largeur : 165 mm 
      Poids: 2.40 Kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TC40
    • Famille de produitsCurved
    • Groupe de produitsCurved 40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)202
    • Profondeur (mm)404
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings