Publier vos produits
Tuile Canal 50
Tuile Canal 50
Tuile Canal 50
Tuile Canal 50

    Tuile Canal 50

    La tuile canal est la plus traditionnelle de notre catalogue. Elle a été introduite en Espagne par les Arabes et elle est la tuile que durant des années a été installée en Espagne. C'est une tuile de grande polyvalence dans l'installation qui a une excellente robustesse grâce à la matière première et à la technologie de pressage que nous utilisons dans la production.

    La vaste gamme de couleurs que nous fabriquons permet à la tuile d'être utilisée dans la restauration de tout type de vieux toits et au même temps d'être installé sur les toits des maisons d'architecture contemporaine.  Nous fabriquons deux modèles de tuile canal différenciées par sa taille et un modèle spécial pour l'installation à sec.

    Spécification
    • Longueur: 495 mm 
      Max. Largeur: 225 mm 
      Min. Largeur : 165 mm
      Peso: 2.90 Kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TC50
    • Famille de produitsCurved
    • Groupe de produitsCurved 50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings