Publier vos produits
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Ceramic System

    Traduit par Google,

    Isolation et durabilité, avec un design intemporel

    Système d’isolation très avancé avec une excellente durabilité, résistance aux intempéries et aux chocs. Il nécessite peu d’entretien et un nettoyage plus facile.

    Particulièrement recommandé pour les bâtiments exigeant un design authentique et un aspect durable ainsi que pour la conception de façades en combinaison avec des variantes de plâtre.

    Spécification
    • System features:

      • System based on polystyrene or mineral wool
      • Variable finishing options (porcelain tiles, natural stone, mosaic, clinker slabs)
      • Excellent durability and weather resistance
      • High resistance to algae and fungi due to finishing material properties
      • Impact resistance
      • Easier cleaning with low maintenance
      • Sound insulation

      Approvals:

      ETA-23/0066 of 31/07/2023

      System components:

      1. Fixing: CT 83 Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer: CT 85 and CT 325 Glass Fibre Mesh.

      4. Priming paint: CT 17 Profi Primer.

      5. Tiling adhesive: CM 17 Super Flexible / CM 16 PRO / CM 22.

      6. Finishing layer: Ceramic tiles / Clinker / Natural stone (max size 0,36m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-etics-ceresit-ceramic-system
    • Famille de produitsCeresit Façade ETICS
    • Groupe de produitsCeramic System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Matériel secondaireSilicone
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie