Publier vos produits
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Express System

    Traduit par Google,

    Isolation légère ultra rapide et pratique

    Solution imbattable dans tous les cas où le délai de réalisation d'un investissement joue un rôle important ainsi que dans les rénovations ETICS (ETICS sur ETICS). Particulièrement recommandé pour les bâtiments où l'installation du système ETICS doit être terminée dans un court laps de temps ; pour les bâtiments où le poids le plus faible par m² est important ; pour la rénovation thermique des anciennes façades ETICS.

    Spécification
    • System features:

      • Super fast 5 days shorter application time vs conventional system
      • Light weight - up to 50% lighter per m² vs conventional system
      • Convenient - less material, less application steps
      • Highest efficiency per m²
      • Extended application conditions from 0°C to 40°C for eps boards fixing
      • Low water uptake and high vopour permeability
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly durable and flexible
      • Excellent application
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0308 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 84 Express PU-Adhesive for EPS-boards, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 87 White Flexible Adhesive and reinforcing mortar for EPS and MW and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Plaster**: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plaster.

      * Optionally you can use as rendering mortars CT 85, CT 82/ZU covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Classic and ETA Ceresit Ceretherm Popular; in this case priming paint CT 16/CT 15 is necessary.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Acrylic, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-etics-ceresit-express-system
    • Famille de produitsCeresit Façade ETICS
    • Groupe de produitsExpress System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Matériel secondaireSilicone
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie