Publier vos produits
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Self Clean System

    Traduit par Google,

    Isole et garde la façade sèche et propre

    Système d'isolation avancé aux propriétés autonettoyantes, perméable à la vapeur et très résistant à l'absorption d'eau et à la saleté agressive. Particulièrement recommandé pour les bâtiments où un système d'isolation plus avancé peut mieux résister à l'eau, à la saleté et rendre la façade sèche et propre plus longtemps.

    Spécification
    • System features:

      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Strong Fix Adhesive Mortar or Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster: Ceresit CT 74, CT 75 Silicone Self Clean, silicone plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silicone paint; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nanosilicone paint.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-etics-ceresit-self-clean-system
    • Famille de produitsCeresit Façade ETICS
    • Groupe de produitsSelf Clean System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Matériel secondaireSilicone
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie