Publier vos produits
19" Horizontal Wire Management Panel
19" Horizontal Wire Management Panel
19" Horizontal Wire Management Panel

    19" Horizontal Wire Management Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau de gestion des câbles 19" est décalé de 1,5" (38 mm) du canal du rack pour garantir des rayons de courbure appropriés des câbles de raccordement, même des câbles de raccordement à capuchon. À utiliser en combinaison avec les sections de câblage vertical VCS.

    • La conception décalée unique fournit un chemin de câble de raccordement d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre.
    • Disponible en unités de montage en rack simples de 1,75" (44,5 mm) ou doubles de 3,5" (89,0 mm).
    • Enchevêtrements éliminés par les voies horizontales et verticales définies
    • Se monte rapidement et facilement à l'aide de bobines de distribution de câble filetées
    • Les bobines de distribution de câbles maintiennent le rayon de courbure à travers la goulotte de passage et à travers le plan avant du gestionnaire horizontal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-19_horizontal_wire_management_panel
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution