Publier vos produits
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly

    Aisle Containment Door Assembly

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les solutions de confinement d'allée CPI sont des produits flexibles et riches en fonctionnalités pour le confinement des allées chaudes et froides qui offrent une gestion supérieure du flux d'air, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

    Alors que les fabricants poussent l'enveloppe thermique sur les serveurs et autres équipements informatiques critiques, les coûts de refroidissement augmentent. Pour contrer cette croissance et réduire les coûts énergétiques et la consommation d'énergie superflus, les opérateurs de centres de données se tournent de plus en plus vers les solutions de confinement d'allée pour aider à optimiser le flux d'air, en particulier dans les situations où l'isolation au niveau de l'armoire est intenable.

    Avec une flexibilité intégrée et une ingénierie de haute qualité, les solutions de confinement d'allée de Chatsworth Products (CPI) s'adaptent facilement aux défis tels que la hauteur de plafond limitée et les voies aériennes complexes, faisant des solutions de confinement d'allée un excellent choix pour les applications Brownfield et Greenfield.


    Spécification
      • Eliminates hot spots
      • Supports 4x higher heat and power densities (6 kW to 30+ kW)
      • Effectively utilizes 100% of supplied air and reduce chilled air waste
      • Improves CRAC efficiency because of higher supply-to-return temperature differences (Delta T's)
      • Allows increased room temperature and higher set points on cooling equipment and chilled water temperatures, resulting in less electricity consumption using low-cost economizers
      • Provide flexibility for supply air delivery through the ceiling, wall or floor

      CPI offers both hot aisle containment and cold aisle containment solutions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-aisle_containment
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution