Publier vos produits
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System

    Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System

    Traduit par Google,

    Sécurisez et protégez les serveurs informatiques critiques, le stockage de données et les équipements réseau dans les salles informatiques, les salles d'équipement et les autres installations situées dans des zones sismiquement actives.

    Le système d'armoires SeismicFrame® de la série Z4 présente une charge d'équipement sismique de pointe de 1 500 lb (680 kg) avec une charge supérieure supplémentaire de 100 lb (45 kg) pour le câblage. Il est répertorié UL pour sa charge statique de 3000 lb (1360 kg) et ses fonctions de mise à la terre et de liaison intégrées.

    Améliorant l'armoire Seismic Frame originale de CPI, qui a été introduite en 2001, l'armoire SeismicFrame de la série Z4 offre une capacité de charge plus élevée, une gamme accrue de tailles d'armoires pour supporter des équipements plus profonds et un espace intérieur plus dégagé sur les côtés pour les accessoires thermiques et de gestion des câbles. .

    Essais sismiquesL'armoire SeismicFrame de la série Z4 a été testée par un groupe d'opérateurs de télécommunications et un laboratoire d'essais indépendant (ITL) certifié ISO 17025 pour répondre aux exigences de Telcordia Technologies GR-63-CORE, numéro 4, avril 2012, sections 4.4 selon les exigences de la zone 4. Les tests sismiques GR-63-CORE comprennent une série de tests physiques sur table vibrante au cours desquels une armoire chargée est placée dans des conditions de tremblement de terre simulées. Les tests de la zone 4 incluent les conditions de test les plus sévères. L'armoire SeismicFrame a affiché un mouvement limité et a survécu au test sans dommage structurel ou mécanique permanent, garantissant que l'équipement interne n'est pas endommagé.

    Les fonctionnalités incluent:

    • Homologué UL 2416 pour une charge utile d'équipement statique (non sismique) de 3 000 lb (1 360 kg) et des fonctions de mise à la terre et de liaison intégrées
    • Plusieurs options de taille, y compris des armoires de 1200 mm D pour prendre en charge des équipements plus profonds, tels que des commutateurs de réseau modulaires et des applications de serveur haute densité
    • Les rails de montage d'équipement à profondeur réglable correspondent aux exigences de montage d'équipement
    • Large gamme d'accessoires thermiques et de gestion des câbles
    • Points de fixation supérieurs pré-percés pour le montage de la voie aérienne et du contreventement
    • Comprend des roulettes de transport pour déplacer l'armoire en place lors de l'installation initiale
    • L'installation simplifiée ne nécessite qu'un ancrage au sol, éliminant ainsi la nécessité de calculs d'ingénierie coûteux pour le contreventement externe
    • Les points d'ancrage primaires et secondaires offrent une flexibilité dans l'ancrage de l'armoire au sol
    • Conçu pour résister aux contraintes sismiques d'un tremblement de terre de magnitude 8,3

    Ce produit a été soumis à l'OSHPD pour approbation OPM.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-z4-series_seismicframe_cabinet_system
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution