Publier vos produits
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La barre omnibus de liaison secondaire (SBB) fournit un point de connexion de liaison central pour les systèmes TIC situés dans la salle de données.

    Les modèles de trous sur les barres omnibus acceptent les cosses à deux trous conformément aux recommandations des normes ANSI/BICSI N3-20 et ANSI/TIA-607. Les isolateurs isolent électriquement les jeux de barres du mur ou d'autres surfaces de montage, contrôlant ainsi le trajet du courant.

    • Les supports de montage sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité de la série 300 avec des trous de montage de 3/8" (9,53 mm) de diamètre espacés de 5,75" (146,1 mm)
    • Les jeux de barres se montent au mur, au sol ou au plafond
    • Expédié pré-assemblé
    • Vendus séparément
    • Homologué UL, fichier E236184, catégorie KDER (États-Unis), KDER7 (Canada)
    • Assemblages de jeux de barres avec kits de cosses également disponibles
    • Autres configurations disponibles sur demande

    Catalogue en ligne de l'IPC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-bicsi-ansi-eia-tia_grounding_busbar
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsGrounding and Bonding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution