Publier vos produits
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit

    Build To Spec (BTS) Kit

    Traduit par Google,

    Build To Spec (BTS) comprend tous les composants nécessaires pour construire un système de conduits supporté par le plafond ou par une armoire pour capturer et diriger le flux d'air dans l'allée confinée. Cette solution s'intègre au refroidissement périmétrique, offre une amélioration immédiate de l'efficacité du refroidissement et est compatible avec les méthodes d'économie. Le conduit de fabrication sur site s'adapte aux différences de site et aux conditions existantes.

    Caractéristiques et avantages clés

    • Le conduit fabriqué sur place s'adapte aux différences de site et aux conditions existantes
    • Compatible avec un mélange d'armoires - différentes hauteurs, largeurs et profondeurs dans la même rangée
    • Le conduit monobloc surélevé permet de retirer, d'omettre ou de remplacer les armoires selon les besoins
    • Les panneaux de conduits translucides et les panneaux de porte transparents permettent à la lumière de pénétrer dans l'allée confinée
    • Les portes se ferment automatiquement pour maintenir le confinement et réduire le temps de récupération
    • Une solution complète maximise les performances avec des déflecteurs pour sceller autour et à l'intérieur des armoires et de l'allée confinée
    • La construction durable et la conception sans entretien offrent de nombreuses années d'utilisation


    Spécification
    • The Build To Spec Kit is a highly adaptable, easy-to-order, field-fabricated duct used in combination with CPI’s Aisle Containment Doors and Full Height Cabinet Blanking Panels to create a complete Hot Aisle Containment (HAC) Solution that captures and vents hot air from an enclosed aisle.

      • Creates a duct over the contained aisle 
      • Compatible with a mix of cabinets 
      • Use as part of a closed return or closed delivery air handlingsystemn Accommodates site differences and existing conditions
      • Allows you to add, remove or omit cabinets as required 
      • Easy ordering based on overall dimensions 
      • Includes extrusion, brackets and panels required to buildthe duct; order doors, full height blanking panels andadditional materials for drop panels over cabinets separately 
      • Field fabricated to match site requirements 
      • Assemble and install with common tools 
      • Duct can be supported from the ceiling or from the tops ofcabinetsn Translucent duct panels allow light to enter the containedaisle 
      • Aluminum extrusion and steel brackets are painted glacierwhite or black 
      • Sold as a single part number, select to match height, widthand length of duct 
      • Use with Aisle Containment Doors, ordered separately, toseal the ends of the aisle 
      • Use with Full Height Blanking Panels, ordered separately,to seal spaces where cabinets are omitted 
      • Use with Universal Bulb Seal, ordered separately, to createdrop panels over shorter cabinets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-build_to_spec_bts_kit
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution