Publier vos produits
CCS Combination Cabling Section
CCS Combination Cabling Section

    CCS Combination Cabling Section

    Traduit par Google,

    La section de câblage combiné CCS offre le meilleur des sections de câblage de CPI, mais avec des caractéristiques de conception supplémentaires. Cette section de câblage est à double face avec la face avant comportant des guides de câbles en plastique (comme ceux utilisés sur la section de câblage principale MCS), tandis que l'arrière conserve la conception classique de la section de câblage vertical VCS.

    • Guides de câbles 1U à l'avant conçus pour ventiler et gérer les cordons de brassage
    • La section de câblage ouverte à l'arrière facilite l'accès et achemine les faisceaux de câbles vers l'arrière des panneaux de brassage
    • Les ports de passage protégés sur les bords facilitent l'acheminement du câble de l'avant vers l'arrière ; les fentes verticales le long du séparateur central fixent soigneusement les faisceaux de câbles avec les sangles de gestion des câbles Saf-T-Grip® en option
    • Les guides de câbles en plastique répondent aux normes UL 94V-O ignifuges
    • La porte/couvercle innovant SwitchGate (avant) s'ouvre facilement de la droite ou de la gauche et peut être retiré afin que le câble n'ait pas à passer à travers les guides
    • Se fixe aux racks standard, aux racks universels, aux cadres QuadraRack ou QuadraRack réglables
    • Le matériel de montage et les portes sont inclus


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-ccs_combination_cabling_section
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution