Publier vos produits
Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Traduit par Google,

Fixe le chemin de câbles au sommet d'un rack standard de 150 mm (6 po) de profondeur. Se monte parallèlement ou perpendiculairement à la piste.

• Les meilleures pratiques d'installation incluent le kit d'élévation de piste (P/N 10506-XXX)

P/N 12121-XXX se compose de :
• (1) plaque de montage
• (4) boulons en J 5/16-18 x 2 1/4 po
• (4) écrous hexagonaux 5/16-18
• (4) rondelles de blocage fendues 5/16

P/N 12409-X24 se compose de :
• (1) plaque de montage
• (2) boulons en J 5/16-18 x 3 1/4 po
• (2) boulons en J 5/16-18 x 2 1/4 po
• (4) écrous hexagonaux 5/16-18
• (4) rondelles de blocage fendues 5/16

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-channel_rack-to-runway
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCable Pathway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCNetwork cable
  • Code UNSPSC26121609
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution