Publier vos produits
Evolution® Horizontal Cable Manager
Evolution® Horizontal Cable Manager

    Evolution® Horizontal Cable Manager

    Traduit par Google,

    Gestionnaire de câbles horizontal Evolution®

    Utilisez les gestionnaires de câbles horizontaux Evolution® au-dessus et en dessous des panneaux de brassage et des commutateurs réseau pour organiser et stocker les câbles. Les gestionnaires horizontaux comprennent des guides de câbles en plastique en forme de T pour organiser les cordons de brassage et les cordons de démarrage lorsque les cordons entrent et sortent du gestionnaire pour établir des connexions d'équipement individuelles. Le couvercle encliquetable correspond au style de porte du gestionnaire vertical. Faites pivoter le cache vers le haut ou vers le bas pour accéder aux câbles ; le couvercle reste en position ouverte pendant le câblage. Trois ports de passage de forme ovale protégés des bords permettent aux cordons de brassage de passer de l'avant vers l'arrière. Les gestionnaires horizontaux sont disponibles en trois hauteurs.

    Caractéristiques et avantages clés
    • Guides de câble en forme de T pour organiser les cordons de brassage et les cordons de démarrage
    •Disponible en quatre hauteurs, une largeur et une profondeur.
    • Porte d'entrée profilée avec charnières à pression et centre longitudinal avec finition en aluminium contrastante
    • Trois orifices de passage de câbles ovales de 1,25 po H x 2,12 po (31 mm x 53 mm) protégés des bords à l'arrière du gestionnaire de câbles
    • Les guide-câbles améliorés en forme de T réduisent la déflexion lorsqu'ils sont chargés de câbles ; particulièrement important lors du déploiement d'un câble Cat 6a
    • Les bords arrondis des guides de câble protègent les câbles lorsqu'ils entrent et sortent de l'espace de stockage
    • Le couvercle Snap-On s'ouvre vers le haut ou vers le bas et reste en position ouverte
    • L'assemblage par encliquetage sans outil est simple et rapide

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-evolution_horizontal_cable_management
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution