Publier vos produits
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Traduit par Google,
Pratique pour le montage de gros processeurs, alimentations, imprimantes laser ou tout équipement nécessitant un support supplémentaire. La version 19" contient des équipements jusqu'à 17,75" L x 19,8" P (450,9 mm x 503,4 mm). La version 23" contient des équipements jusqu'à 21,75" L x 19,8" P (552,5 mm x 503,4 mm). Fabriqué en aluminium solide et léger. Homologué UL (version 19" uniquement). Supporte jusqu'à 200 lb (90,7 kg).

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-heavy_duty_shelf_3
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRack Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCNetwork cable
  • Code UNSPSC26121609
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution